text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Varianta 1
cu șuruburi de fixare
Tip de produs
Balama
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
A1= distanța de găurire la stânga
31,5
A2= distanța de găurire dreapta
31,5
A3= lungimea aripii stângi
47,5
A4 = lungimea aripii drepte
47,5
A=lungime
95
B=lățime
95
B2
60
D1
M8
D2
8
D3
18
F1 N
4900
F2 N
1275
H
19
L
20
Tip montaj
Șuruburi de fixare
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Ax oțel.
Version
Balama neagră.
Ax zincat.
Note
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, ele nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.

Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.

Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem