Balama oțel inoxidabil A4 lustruit de o înaltă calitate 27875-04-40232301
- Balamale separabile
- Balamale demontabile
- Fără unelte
Unitatea de vânzare
43,08 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Formă
A
Tipul de formă
cu bolț de blocare
Tip de produs
Balama
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
lustruit de o înaltă calitate
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
A1= distanța de găurire la stânga
22,5
A2= distanța de găurire dreapta
22,5
A3= lungimea aripii stângi
38,5
A4 = lungimea aripii drepte
38,5
A=lungime
77
B=lățime
48
B2
28
Corp bază cheie din oțel
1.4401
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1
N
900
F2
N
675
H
9
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Balamale pentru elemente de suprafață și profiluri din aluminiu.
Prin demontarea fără unelte a mânerelor cu ax, jumătățile balamalelor pot fi separate și îmbinate rapid.
Balamalele își găsesc utilizarea în clapete, capote sau cadre.
Este posibilă utilizarea în zone interioare și exterioare.
Prin demontarea fără unelte a mânerelor cu ax, jumătățile balamalelor pot fi separate și îmbinate rapid.
Balamalele își găsesc utilizarea în clapete, capote sau cadre.
Este posibilă utilizarea în zone interioare și exterioare.
Material
Oțel inoxidabil 1.4401.
Șuruburi de osie și accesorii oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Balama lustruită.
Mâner cu ax, inel de cheie, fără strat de acoperire.
Mâner cu ax, inel de cheie, fără strat de acoperire.
Note
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, ele nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale la care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale la care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Advantages
Montare/demontare fără unelte
Scope of delivery
Două jumătăți de balamale.
Mâner cu ax și/sau accesorii selectate.
Mâner cu ax și/sau accesorii selectate.
On request
Combinații de lungimi diferite ale frunzelor balamale.
Drawing reference
Forma A: cu bolț de blocare
Forma B: cu bolț/cap și portchei
Forma C: cu bolț/cap și șplint
2) mâner cu ax
3) șplint
4) inel cu cheie
Forma B: cu bolț/cap și portchei
Forma C: cu bolț/cap și șplint
2) mâner cu ax
3) șplint
4) inel cu cheie
Accessory
03400 Bolț de blocare cu blocare pliabilă.
07336 Piesă divizată DIN EN ISO 1234.
03199 Inel pentru chei.
07336 Piesă divizată DIN EN ISO 1234.
03199 Inel pentru chei.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.