text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Balamale din oțel inoxidabil A2.
Arc din oțel Bezinal.
Șaibe POM.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Note
Balamalele sunt echipate cu un arc de tensionare integrat, din oțel inoxidabil. Acest lucru permite deschiderea și închiderea automată a ușilor și a clapetelor.
Unghi de deschidere 270°.

Cuplu de deschidere al arcului:
M(0°): 0,7 N.m/M(90°): 0,45 N.m/M(180°): 0,23 N.m
Cuplu de închidere al arcului:
M(0°): 0,23 N.m/M(90°): 0,45 N.m/M(180°): 0,7 N.m

Fixare cu șuruburi cilindrice conform DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Valorile de încărcare specificate pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii de siguranță și excluzând orice răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balamaua este potrivită pentru utilizarea respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Accessory
Șuruburi cilindrice cu cap interior îngropat conform DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Balamale cu mișcare liberă 27906-055652.
Balamale cu mișcare liberă 27906-0556521.
Balamale cu mișcare liberă 27906-155652.
Balamale cu mișcare liberă 27906-1556521.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought