Șurub filetat pentru țevi pătrate termoplastic 27835-103020
- Pentru fixarea ușoară a picioarelor și rolelor la tuburile pătrate
- Material: dop din termoplastic, ranforsat cu fibre de sticlă, inserție filetată din alamă
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
3,99 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
pentru țevi pătrate
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
alamă
A=filet
M10
L=lungime
33
Pentru=adecvat pentru
30 x 2
B
30
C
26,5
Capacitate de încărcare
max. kN
5
S
27
UNSPSC Code
27111706
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Dop termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Inserție cu filet din alamă.
Inserție cu filet din alamă.
Version
Dop negru. Inserție cu filet nichelat.
Note
Dopurile filetate sunt folosite pentru a atașa cu ușurință picioarele reglabile și îmbinate la tuburile pătrate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.