Material
Corp de bază din poliamidă.
Suprafața de alunecare este din pâslă cu ac sintetic.
Suprafața de alunecare este din pâslă cu ac sintetic.
Version
Corp de bază negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Dopuri de reglare din plastic, cu suprafață de alunecare din pâslă, pentru tuburi pătrate și rotunde, formă A, rotunde
de la
2,73 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Dopuri de reglare din plastic, cu suprafață de alunecare din pâslă, pentru tuburi pătrate și rotunde, formă B, pătrate
de la
2,83 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Dopuri de reglare din plastic, cu suprafață de alunecare din pâslă, pentru tuburi pătrate și rotunde, formă C, dreptunghiulare
de la
3,96 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Corp de bază din poliamidă.
Suprafața de alunecare este din pâslă cu ac sintetic.
Suprafața de alunecare este din pâslă cu ac sintetic.
Version
Corp de bază negru.
Note
Reglarea picioarelor trebuie efectuată fără încărcătură.
Capacitatea axială și statică specificată se referă la un șurub de 10 mm deșurubat, complet plat.
Dispozitivele de reglare nu sunt adecvate drept glisoare de sarcină și nu sunt destinate sarcinilor dinamice.
Forma lamelară a piuliței poate fi închisă sau întreruptă.
Capacitatea axială și statică specificată se referă la un șurub de 10 mm deșurubat, complet plat.
Dispozitivele de reglare nu sunt adecvate drept glisoare de sarcină și nu sunt destinate sarcinilor dinamice.
Forma lamelară a piuliței poate fi închisă sau întreruptă.
Application
Dopurile de reglare sunt utilizate în țevile de oțel, capacele de țevi sau cadrele de bază din aluminiu în industrie, comerț și aplicații casnice. Se potrivesc în special pentru pardoseli sensibile și dure, cum ar fi piatra sau laminatul, pentru a evita zgârieturile.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.