Material
Corp de bază din poliamidă.
Version
Corp de bază negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Dopuri de reglare din plastic, fără inserție, pentru tuburi pătrate și rotunde, formă A, rotunde
de la
0,98 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Dopuri de reglare din plastic, fără inserție, pentru tuburi pătrate și rotunde, formă B, pătrate
de la
0,78 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Dopuri de reglare din plastic, fără inserție, pentru tuburi rotunde și pătrate, formă C, dreptunghiulare
de la
2,28 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Corp de bază din poliamidă.
Version
Corp de bază negru.
Note
Reglarea picioarelor trebuie efectuată fără încărcătură.
Capacitatea axială și statică specificată se referă la un șurub de 10 mm deșurubat, complet plat.
Dispozitivele de reglare nu sunt adecvate drept glisoare de sarcină și nu sunt destinate sarcinilor dinamice.
Forma lamelară a piuliței poate fi închisă sau întreruptă.
Forma A: de la 60 mm cu carcasă filetată montată.
Capacitatea axială și statică specificată se referă la un șurub de 10 mm deșurubat, complet plat.
Dispozitivele de reglare nu sunt adecvate drept glisoare de sarcină și nu sunt destinate sarcinilor dinamice.
Forma lamelară a piuliței poate fi închisă sau întreruptă.
Forma A: de la 60 mm cu carcasă filetată montată.
Application
Dopurile de reglare sunt utilizate în țevile de oțel, capacele de țevi sau cadrele de bază din aluminiu în industrie, comerț și aplicații casnice. Adecvate pentru pardoseli dure și moi.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.