Picior reglabil Hexagon Polietilenă 27796-2506X030
- Compensare a podelelor neuniforme
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Amprentă hexagonală
- Diverse modele
Sales unit
0,41 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Levelling foot
Version 1
hexagon
Main
material
polythene
Component
material
steel
D1=Thread
M6
H1=Total height
37,5
H=Height
7,5
L=thread length
30
SW=key width
25
Load rating
max. kN
(static load only)
1,5
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Material
Polietilenă.
Șurub din oțel.
Șurub din oțel.
Note
Picior reglabil cu amprentă hexagonală. Versiune rigidă.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.