text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Șuruburile articulate servesc ca elemente de conectare reglabile flexibil, pentru compensarea unghiurilor și a distanțelor.
De exemplu, ca element de picior pentru mașini sau carcase.
Material

Manșon filetat, din oțel tratat termic, clasa de rezistență 10.9, sau oțel inoxidabil 1.4305

Element sferic, oțel automat sau oțel inoxidabil 1.4305

Version
Oțel tratat termic, temperat și brunat.
Oțel automat, călit și brunat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Șuruburile articulate pot fi supuse doar la încărcări de compresiune.

Capacitatea de încărcare statică indicată rezultă din materialul utilizat pentru elementul sferic și reprezintă o forță statică în direcția axială.
Solicitările la flexiune și la flambaj care apar în cazul aplicației trebuie să fie luate în considerare de către utilizator.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem