text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Steel 1.7225.

Stainless steel 1.4305.

Version
Seel version trivalent blue passivated.
Stainless steel version bright.
Note
These low version levelling sets with locknut are used to mount and align motors, aggregates, drive units and production lines. The advantage is the low height. Alignments can be made quickly and easily even with several levelling points. Distortion-free mounting is guaranteed. The locknut secures a prescribed adjustment.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem