text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Steel 1.7225.

Stainless steel 1.4305.

Version
Seel version trivalent blue passivated.
Stainless steel version bright.
Note
Levelling sets with spherical washers are used for mounting, levelling and aligning motors, aggregates, drive units and assembly lines. The spherical washer permits exact alignment when mounting sloping on surfaces of up to 4°.
The static additional load F1 is effective after deducting the tensioning force (screw 8.8, µm = 0.125) from the total load F.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem