text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel, nitrile rubber.
Note
The low non-slip levelling wedge is suitable for loads of up to 2 tonnes.
The levelling wedge provides a large support surface with a nubbed structure made of nitrile with a hardness of Shore 80.
Using the flat angle of the wedges, the height of the levelling wedge can be adjusted by 0.15 mm per turn of the screw.
The vulcanized non-slip layer provides durable insulation from vibrations, noise, and corrosive media.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem