text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu rulment cu bilă
Varianta 2
Filet spre stânga
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D = Orificiu de fixare
16
D1 = fir
M16
L=lungimea filetului
40
A
66
B
42
H
21
H1
15
Jocul rulmentului (μm)
10-30
K
19
L1
22
Limită de viteză n max. 1/min
975
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27112301
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
6250
Valori nominale ale sarcinii statice N
2350
α
8°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă din oțel forjat, călit și revenit.
Version
zincat. Joc rulment 15 - 40 µm.
Note
Rulmentul cu bilă călit este gresat pe termen lung și etanșat cu discuri de acoperire. Dimensiunile de racordare corespund DIN 648, seria de forme KA.
Capetele de tijă sunt utilizate în principal acolo unde sunt transmise procese de mișcare și nu există o aliniere exactă.
Până la D = 10 capătul de tijă este dotat cu un niplu de ungere în formă de pâlnie DIN 3405/A.
De la D = 12 cu un niplu de ungere în formă conică DIN 71412/A.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought