{"product":{"productId":"agid.19555","price":26.61,"name":"Spring hinges steel or stainless steel, 180 mm, spring closed"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Steel or 1.4301 stainless steel.
Tension spring stainless steel.
Version
Steel bright or electro zinc-plated.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Note
Butt type hinges.
Opening angle 270°.
Spring torque:
M(0°): 0.56 Nm / M(90°): 1.1 Nm / M(180°): 1.7 Nm
Form A: without holes
Form B: with holes
Opening angle 270°.
Spring torque:
M(0°): 0.56 Nm / M(90°): 1.1 Nm / M(180°): 1.7 Nm
Form A: without holes
Form B: with holes
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.