text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Steel, 1.4301 stainless steel or 5754 aluminium.

Tension spring steel or stainless steel.

Version
Steel bright or electro zinc-plated
Stainless steel and aluminium, bright.
Tension spring Zn/Al alloy.
Note
Butt type hinges.
Opening angle 270°.

Spring torque:
M(0°): 0.28 Nm / M(90°): 0.56 Nm / M(180°): 0.85 Nm

By the aluminium hinges, the tension springs are steel alloyed with Zn/Al.

Form A: without holes
Form B: with holes
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem