{"product":{"productId":"agid.19552","price":11.1,"name":"Spring hinges, steel, stainless steel or aluminium, 50 mm, spring closed"},"currency":"EUR"}
Descriere
Note
Balamale prevăzute cu role.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Cuplu arc:
M(0°): 0,25 Nm / M(90°): 0,65 Nm / M(180°): 1,1 Nm
La balamalele din aluminiu, arcurile de tracțiune sunt din oțel cu un aliaj de aluminiu și zinc.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Cuplu arc:
M(0°): 0,25 Nm / M(90°): 0,65 Nm / M(180°): 1,1 Nm
La balamalele din aluminiu, arcurile de tracțiune sunt din oțel cu un aliaj de aluminiu și zinc.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.