{"product":{"productId":"agid.16736","price":6.87,"name":"Weldable hinges, Form A"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Hinge steel.
Spacer washer brass.
Hinge pin steel or brass.
Spacer washer brass.
Hinge pin steel or brass.
Version
Grease nipple DIN 71412-D, electro zinc-plated steel.
Steel parts, bright.
Steel parts, bright.
Note
The hinges are made of weldable profile steel.
The pin is fixed into the lower part of the hinge.
The differing steel qualities of the weld and the beam onto which the hinge is welded must be at least equal to or better than:
S235 JR+AR acc. to EN 10025-2:2004-10
DIN 8563 part 3 or Fe E 235 acc. to SIA 161
The pin is fixed into the lower part of the hinge.
The differing steel qualities of the weld and the beam onto which the hinge is welded must be at least equal to or better than:
S235 JR+AR acc. to EN 10025-2:2004-10
DIN 8563 part 3 or Fe E 235 acc. to SIA 161
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.