text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Stainless steel 1.4305.

Version
Bright.
Note
The hinges are made of weldable profile steel.
The pin is fixed into the lower part of the hinge.
The differing steel qualities of the weld and the beam onto which the hinge is welded must be at least equal to or better than:
Stainless steel 1.4301.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem