text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material, version
1. Housing black thermoplastic polyamide 66.

2. Sealing cap red thermoplastic polyamide 66.

3. Air filter polyurethane (PU foam), filter grade 40 µm.

4. Flat seal NBR.

5. Fastening screw nickel-plated steel.

6. Press-in unit black thermoplastic polyamide 66.

7. Stop sleeve black thermoplastic polyamide 66.

8. Fastening nut black polyamide 66.

9. O-ring NBR, Shore 70.

10. Filler sieve black thermoplastic polypropylene.

11. Chain stainless steel.
Note
Temperature resistant up to 80 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem