{"product":{"productId":"agid.17824","price":21.85,"name":"Ștuț de umplere, material plastic, cu flanșă de montaj"},"currency":"EUR"}
Material, version
1. Capac de închidere din poliamidă termoplastică 66, roșu.
2. Sită de umplere din polipropilenă termoplastică, neagră.
3. Flanșă din oțel, placată cu nichel.
4. Șuruburi de fixare din oțel, nichelate.
5. Garnitura flanșei de plută.
6. Lanț: alamă.
2. Sită de umplere din polipropilenă termoplastică, neagră.
3. Flanșă din oțel, placată cu nichel.
4. Șuruburi de fixare din oțel, nichelate.
5. Garnitura flanșei de plută.
6. Lanț: alamă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material, version
1. Capac de închidere din poliamidă termoplastică 66, roșu.
2. Sită de umplere din polipropilenă termoplastică, neagră.
3. Flanșă din oțel, placată cu nichel.
4. Șuruburi de fixare din oțel, nichelate.
5. Garnitura flanșei de plută.
6. Lanț: alamă.
2. Sită de umplere din polipropilenă termoplastică, neagră.
3. Flanșă din oțel, placată cu nichel.
4. Șuruburi de fixare din oțel, nichelate.
5. Garnitura flanșei de plută.
6. Lanț: alamă.
Note
Forma B: conține o supapă de ventilație și dezaerare din plastic. Presiunea de deschidere la dezaerare este 0,35 bar (±0,05 bar). Presiunea de deschidere la ventilație este 0,05 bar. Această formă este potrivită, astfel, pentru aplicații la care fluxul de aer trebuie reglat în ambele direcții.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.