text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing and cap thermoplastic polyamide 66.
Air filter polyurethane (PU foam).
Flat seal NBR, Shore 70.
Version
Black housing.
Red cap.
Filter mesh 40 µm.
Temperature range
Temperature resistant with oil up to 100°C.
Drawing reference
1) flat seal
2) cap
3) air filter
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem