{"product":{"productId":"agid.5375","price":3.17,"name":"Vent screws with check valve and dipstick"},"currency":"EUR"}
Material
Housing and cap thermoplastic polyamide.
Spring stainless steel.
Dipstick zinc.
Lift disc and seal rubber (NBR).
Spring stainless steel.
Dipstick zinc.
Lift disc and seal rubber (NBR).
Version
Housing black.
Cap red.
Dipstick phosphated.
Cap red.
Dipstick phosphated.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Housing and cap thermoplastic polyamide.
Spring stainless steel.
Dipstick zinc.
Lift disc and seal rubber (NBR).
Spring stainless steel.
Dipstick zinc.
Lift disc and seal rubber (NBR).
Version
Housing black.
Cap red.
Dipstick phosphated.
Cap red.
Dipstick phosphated.
Note
Opening pressure 0.20 – 0.25 bar.
Temperature range
Temperature resistant with oil up to 100°C.
On request
Min-Max markings.
Drawing reference
1) flat seal
2) lift disc
3) cap
2) lift disc
3) cap
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.