{"product":{"productId":"agid.5360","price":2.5,"name":"Șuruburi de aerisire cu supapă de reținere"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă, capac din poliamidă termoplastică 66.
Arc de presiune din oțel inoxidabil.
Piesă de blocare și garnitură plată din cauciuc (NBR).
Arc de presiune din oțel inoxidabil.
Piesă de blocare și garnitură plată din cauciuc (NBR).
Version
Carcasă neagră.
Capac roșu.
Capac roșu.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă, capac din poliamidă termoplastică 66.
Arc de presiune din oțel inoxidabil.
Piesă de blocare și garnitură plată din cauciuc (NBR).
Arc de presiune din oțel inoxidabil.
Piesă de blocare și garnitură plată din cauciuc (NBR).
Version
Carcasă neagră.
Capac roșu.
Capac roșu.
Note
Presiune de deschidere 0,20 – 0,25 bar.
Temperature range
Rezistent la temperatură la ulei până la 100 °C.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Corp
de blocare 3) Capac
2) Corp
de blocare 3) Capac
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.