{"product":{"productId":"agid.17815","price":44.13,"name":"Oil level gauges long version"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din aluminiu.
Țevi din policarbonat.
Capace din poliamidă.
Garnitură inelară și garnitură plată din cauciuc (NBR), 70 Shore.
Șuruburi și piulițe hexagonale din oțel.
Țevi din policarbonat.
Capace din poliamidă.
Garnitură inelară și garnitură plată din cauciuc (NBR), 70 Shore.
Șuruburi și piulițe hexagonale din oțel.
Version
Fereastră de vizualizare transparentă.
Șuruburi și piulițe hexagonale zincate.
Șuruburi și piulițe hexagonale zincate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din aluminiu.
Țevi din policarbonat.
Capace din poliamidă.
Garnitură inelară și garnitură plată din cauciuc (NBR), 70 Shore.
Șuruburi și piulițe hexagonale din oțel.
Țevi din policarbonat.
Capace din poliamidă.
Garnitură inelară și garnitură plată din cauciuc (NBR), 70 Shore.
Șuruburi și piulițe hexagonale din oțel.
Version
Fereastră de vizualizare transparentă.
Șuruburi și piulițe hexagonale zincate.
Șuruburi și piulițe hexagonale zincate.
Note
Indicatorii privind nivelul de ulei pot fi montați fie așa cum este ilustrat în desen, fie direct în găuri filetate. Distanța între centre pentru găurile de fixare =L1±0,3. Temperatura maximă de funcționare este de 90 de grade. Presiunea maximă este de 1 bar. Cuplajul maxim de strângere a șuruburilor de fixare este de 5 Nm.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Garnitură inelară
2) Garnitură inelară
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.