text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing steel.
Viewing glass thermoplastic polyamide.
O-ring and flat seal rubber (NBR).
Reflector aluminium.
Screw and hex nut steel.
Version
Housing painted black.
Transparent viewing glass, high mechanical stability, non-ageing, temperature resistant with oil up to 100 °C, with water up to 70 °C.
Reflector painted white, markings and scale black.
Screw and hexagon nut, electro zinc-plated.
Note
The oil level gauges can either be fastened as shown in the illustration or directly in the threaded hole.
Centre distance for the fastening holes = L1 ±0.5.
The oil level gauges are suitable for tanks operating without pressure.
Maximum operating temperature: 100 °C.
Drawing reference
1) flat seal
2) O-ring
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem