text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing thermoplastic polyamide.
O-ring and flat seal rubber (NBR).
Reflector aluminium.
Screw and hex nut steel.
Version
Transparent housing, high mechanical stability, non-ageing, temperature resistant up to 100 °C.
Pressure resistant at 20 °C up to 10 bar, at 60 °C up to 8 bar.
Reflector painted white, line marks and scale black.
Screw and hexagon nut, electro zinc-plated.
Note
The oil level gauges can either be fastened as shown in the illustration or screwed directly into a tapped hole. Centre distance for the fastening holes = L1 ±0.3.
The max. tightening torque for the fastening screws is 5 Nm.
Drawing reference
1) flat seal
2) O-ring
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem