text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Carcasă din alamă.
Reflector din oțel inoxidabil 1.4301.
Panou de vizionare din sticlă securizată (ESG).
Garnitură plată și garnitură internă Viton®.
Etanșare externă PTFE.

Version
Rezistentă la temperaturi de până la 150 °C.
Note
Rezistență ridicată la presiune, temperatură, impact și șocuri.
Sticla securizată ca panou de vizualizare asigură o transmisie optimă a luminii și o duritate maximă a suprafeței.

Datorită adânciturii radiale și cu laturi plate, garnitura nu este presată lateral la strângere.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Garnitură interioară
3) Garnitură exterioară
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem