{"product":{"productId":"agid.5318","price":0.85,"name":"Oil level sight glasses, Form A, without reflector"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material, version
Housing in thermoplastic polyamide, transparent, high mechanical stability, non-ageing, temperature resistant with oil up to 100 °C, with water up to 70 °C; resistant to solvents but not to alcohol.
Flat packing asbestos-free
Flat packing asbestos-free
On request
Rubber gasket (NBR).
Drawing reference
1) flat seal
2) check mark
3) reflector
2) check mark
3) reflector
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.