text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din poliamidă termoplastică.
Reflector din plastic.
Version
Carcasă transparentă, cu rezistență mecanică mare, rezistentă la îmbătrânire, rezistentă la temperaturi de până la 90 °C, rezistentă la solvenți, dar nu și la alcool, rezistentă la îngheț.
Garnitură plată fără azbest.
Reflector alb.
On request
Garnitură de cauciuc (NBR).
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Marcaj de control
3) Reflector
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem