text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing, reflector in aluminium.
Natural, clear glass viewing lens.
Internal seal, Viton®.
Version
Viewing lens, temperature-resistant to 150 °C.
Flat seal, asbestos-free.
Note
Resists high pressure and heat. Natural glass as the viewing lens ensures optimal light transmission and high surface hardness.
Drawing reference
1) flat seal
2) external seal
3) internal seal
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem