text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
fără ventilație
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
zincat
D1=diametru/filet
M20X1,5
D=Diametrul exterior
27
L
18
L1
12
SW
8
Tip montaj
înșurubare
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel 1.0737.
Garnitură inelară din cauciuc (NBR), 90 Shore.
Version
zincat.
Note
Temperatura de operare: -20 °C \ +100 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought