text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Thermoplastic polyamide 66. Ferrite permanent magnet.
Version
Black. Flat seal asbestos-free
Note
The magnetic effect of the screw plug attracts iron particles in the oil.
Screwing the plug into the drain outlet diminishes possible damage to mechanical components.
Temperature range
Temperature resistant with oil up to 100°C.
Drawing reference
1) flat seal
2) magnet
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem