text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Baze
Varianta 1
duble
Materialul corpului de bază
aluminiu
B=lățime
40
D=diametru interior
20
H=înălțime
50
L=lungime
80
A
30
A1
70
A2
40
D1
5,5
Dimensiune
20
H1
15
T
10
UNSPSC Code
31161517
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
Aluminiu EN AW-6060.
Version
negru anodizat.
Note
Bază dublă pentru a găzdui coloane în patru dimensiuni diferite. Suprafețele de sprijin prelucrate cu orificii integrate de montare și centrare garantează montarea precisă din punct de vedere al poziției a elementelor.
Drawing reference
Toleranța de poziție a orificiilor de montare: ±0,01
Toleranță de poziție a orificiilor: ±0,1
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem