{"product":{"productId":"agid.5503","price":189.42,"name":"Linear actuators with steel trapezoidal thread spindle, with plain or ball bearings"},"currency":"EUR"}
Material, version
Precision tube DIN EN 10305, stainless steel 1.4301.
For type E 18, electro zinc-plated steel.
Trapezoid thread spindle steel, RH thread, rolled.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material, version
Precision tube DIN EN 10305, stainless steel 1.4301.
For type E 18, electro zinc-plated steel.
Trapezoid thread spindle steel, RH thread, rolled.
Note
Medium speed range, self-locking.
On request
LH thread, stainless steel, 2 drive pins, other travel lengths, handwheels.
Function principle
A rotating movement of the threaded spindle is converted into a linear movement of the guide carriage.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.