text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Clamp connector thermoplastic.
Flange aluminium.
Version
Clamp connector black.
Flange bright.
Note
Allows a swivel range of 60°. For loads up to 10 kg (static). With universal adapter plate. The base support is suitable for attaching to Ø30 mm round tubes.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem