text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Body soft PVC.
Version
Body black.
Note
Hardness Shore 92A.
UV-resistant.

ØD = Tube outside diameter onto which the the respective cap fits.
Application
The caps serve as protection against sharp edges on pipes.
Temperature range
Cold tolerant down to approx. -15 °C under load.
Assembly
Slight heating to ca. 40 °C simplifies the installation, the adhesion is increased and larger pipe tolerances can be compensated for.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem