Material
Corp de bază din polietilenă.
Version
Corp de bază negru.
Show more
Show less
Dopuri de etanșare din plastic pentru tuburi rotunde și pătrate, formă A, rotunde
from
0,16 €
plus sales tax
plus shipping costs
Dopuri de etanșare din plastic pentru tuburi rotunde și pătrate, formă B, pătrate
from
€0.18
plus sales tax
plus shipping costs
Tube end plugs, plastic for round and square tubes, Form C, rectangular
from
€0.18
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Material
Corp de bază din polietilenă.
Version
Corp de bază negru.
Note
*Articolul are distorsiuni longitudinale din cauza comportamentului materialului și a geometriei - foarte potrivit pentru elementele culisante și suporturi pentru picioare.
Lamelele sunt închise sau întrerupte. Din motive de producție, turnarea reziduală se poate extinde dincolo de lungimea arborelui.
Numărul de lamele per dop variază între 2-4 lamele.
Informațiile după denumirea țevilor potrivite din tabel, la ID se referă la grosimea peretelui țevilor.
Lamelele sunt închise sau întrerupte. Din motive de producție, turnarea reziduală se poate extinde dincolo de lungimea arborelui.
Numărul de lamele per dop variază între 2-4 lamele.
Informațiile după denumirea țevilor potrivite din tabel, la ID se referă la grosimea peretelui țevilor.
Application
Dopurile de închidere sunt utilizate ca protecție a marginilor sau pentru închiderea capetelor țevilor.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.