Tube clamp with flange aluminium tumbled 29014-520
- Element de construcție pentru asamblarea profilurilor și a sistemelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, echipamente de protecție, carcase, rame
- La cerere: Pârghie de prindere pentru fixare și alte diametre
Sales unit
15,80 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tube clamp
Version 1
with flange
Version 2
for round tubes
Main
material
aluminium
Surface finish
body
tumbled
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
A=Internal diameter
20,1
G=-Width
55
L=height
63
M= length
78
B
6,5* (2x)
C
30
D
40
E
40
F
50
H
53
K
53
N
7
P
33
S
M8x25
U
60
UNSPSC Code
31161513
hole
arrangement
1
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
Description
Material
Aluminiu turnat.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
Note
* Orificiu lung.
On request
Pârghie de strângere reglabilă pentru prindere și alte diametre.
Accessory
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.