text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Polyoxymethylene (POM).
Nozzle stainless steel.
Version
Colour blue/orange.
Note
The extremely compact design makes this high-pressure nozzle ideal for use where space is at a premium. When screwed in position, the nozzle can be adjusted using a pin and retains its positional stability. Additional security is not required. It can be rotated 360° and withstands working pressure ranges of up to 70 bar.

Resistant to: acetone, alcohol, ethyl, grease, oil, commercially available dishwashing detergent, petrol, paint, solvents, sodium hydroxide.

Not resistant to: chlorine, acids, ammonium hydroxide, strong bases, hypochlorite ionic solutions, sodium hypochlorite.

Nozzle pivot range up to 72°.
Temperature range
Maximum temperature range 50 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem