text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Proiectare igienică cu componente de la norelem - pentru sisteme sigure, curate și conforme cu standardele în domenii de utilizare sensibile.

„Hygenic design” – denumit și construcție igienică –descrie proiectarea componentelor de mașini și de instalații ținând cont de cerințele privind. Scopul este de a proiecta suprafețe, tranziții și geometrii în așa fel încât:

  • nu rămân germeni, reziduuri sau lichide pe suprafață
  • este posibilă curățarea simplă și completă
  • procesele de curățare (CIP/SIP) pot fi efectuate eficient și fără demontare

Acest principiu de proiectare este esențial în special în ramurile industriale unde există cerințe ridicate privind siguranța și curățenia produselor.

 
Caracteristici tipice ale elementelor de construcție igienice
✔ Geometrii netede și fără spațiu mort
✔ Suprafețe lustruite (Ra ≤ 0,8 µm)
✔ Fără goluri, margini sau tăieturi inferioare
✔ Componente autodrenante datorate suprafețelor înclinate
✔ Utilizarea de materiale certificate (de ex. Oțel inoxidabil 1.4404/AISI 316L)
✔ Etanșări și elastomeri în conformitate cu FDA

👉 norelem îndeplinește în mod constant aceste cerințe – cu o gamă largă de componente standardizate pentru construcții igienice.

Hygienic DESIGN