text.skipToContent text.skipToNavigation
Livrare standard gratuită pentru toate comenzile!
RO
Choose your Language

Componente Hygienic USIT ® pentru cele mai înalte standarde de curățenie

Curat. Sigur. Testat.

Cele mai stricte standarde de igienă se aplică în industria alimentară și în cea farmaceutică. Fiecare îmbinare cu șuruburi, fiecare piesă de operare și fiecare garnitură trebuie să fie proiectată astfel încât murdăria, germenii și reziduurile de produs să nu aibă nicio șansă.
Cu componentele Hygienic USIT® de la norelem, clienții noștri beneficiază de o gamă completă de piese standard testate, conforme cu normele de igienă – de la șuruburi și piulițe la șaibe, mânere și tampoane.

Avantajele dumneavoastră dintr-o privire

Fără spațiu mort și ușor de curățat: fără goluri sau adâncituri în care se pot acumula reziduuri


Certificat și testat: conform FDA, UE 1935/2004, USP clasa VI, certificat EHEDG


Materiale de înaltă calitate: oțel inoxidabil 1.4404/1.4401, elastomeri igienici (EPDM, Fluoropren®)


Rezistent: adecvat pentru procese de curățare CIP, SIP, WIP și COP


Eficient și flexibil: înlocuiește soluțiile complexe de sudare și minimizează timpii morți

Domenii tipice de utilizare

  • Producția de alimente și de băuturi
  • Industria farmaceutică și cea chimică

  • Biotehnologie și tehnică medicală

  • Construcția de instalații pentru procese sensibile la igienă

Hygienic USIT®

Discuri și șaibe de etanșare Hygienic USIT ®

Șaiba Hygienic USIT® stabilește noi standarde în materie de etanșare igienică.

  • Structură: șaibă metalică (oțel inoxidabil 1.4404) cu inel din elastomer, conectat ferm.

  • Caracteristică specială: etanșare fără spațiu mort sub capetele șuruburilor, chiar și în condiții de medii agresive și temperaturi ridicate de sterilizare.

  • Certificare: numai în combinație cu garnitura și șaiba Hygienic USIT ® 07300-03, șuruburile cu cap hexagonal cu guler 07170-04 sau piulițele capac cu guler 07280-05 garantează o etanșare fără spațiu mort, care respectă orientările EHEDG. Familia de produse „Șuruburi cu cap hexagonal din oțel inoxidabil cu guler și șaibe de etanșare și șaibe pentru Hygienic-USIT® Set 07170-10” este certificată EHEDG.

Șuruburi și piulițe capac igienice

  • Fabricat din oțel inoxidabil 1.4404, lustruit de o înaltă calitate cu o adâncime de rugozitate Ra mai mică de 0,8 μm.

  • Dezvoltat în conformitate cu DIN EN 1665 pentru zonele în contact cu produsul.

  • În combinație cu Hygienic USIT®, absolut etanș și ușor de curățat în procesele CIP, SIP și WIP.

Mânere și piese de operare

  • Finisaj neted igienic, ergonomic și fără rugină.

  • Variante precum mânere în formă de T, mânere canate, pârghii de strângere sau butoane tip ciupercă – toate sunt proiectate astfel încât să nu se poată forma depuneri de murdărie.

Profiluri de protecție pentru canturi și tampoane din cauciuc

  • Fabricate din silicon conform FDA, fără ADI și rezistent la agenții de curățare.

  • Protejează marginile, absorb șocurile și prelungesc durata de viață a sistemelor.

Why norelem?

With norelem, you can rely on a wide range of products, fast availability and reliable quality. Our hygienic design components are tested in accordance with international standards, designed without dead space and meet all the requirements of modern production facilities. This allows you to design your machines and systems to be hygienically safe, durable and efficient.