text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language

Designing a laser engraving machine

From the first sketch to the finished trade show highlight

A compact engraving machine that customises advertising materials and signs live was developed for mobile use at trade shows. The aim of the design: High reliability, low maintenance and rapid spare parts supply through the use of standard components.

°

⚙️ Technical design & functioning principle

The machine is designed as a classic gantry system (portal design). With external dimensions of ca.. 400 x 400 x 400 mm, it is optimal for transport, but still offers a working area of 200 x 200 mm.

The 3-axis system

  • X and Y axis: These axes control horizontal positioning. The drive is via NEMA17 stepper motors and toothed belts (HTD 3M profile), which enables speeds of up to 330 mm/s.

  • Z axis: Used for precise laser focusing. A ball screw with a 2 mm pitch is used here which, due to the motor torque is self-holding when still.

The laser system

An Atomstack R30 V2 infrared fibre laser is installed. This works without contact and is suitable for a wide range of materials (metals, plastics, glass, wood). With a service life of up to 100,000 hours, the system is practically maintenance-free.

Mașina demonstrează că calitatea industrială poate fi obținută prin inserția consecventă a pieselor standard, fără a fi nevoie să se apeleze la produse personalizate. Acest lucru nu numai că simplifică proiectarea inițială, dar asigură și întreținerea pe termen lung și aprovizionarea cu piese de schimb.

„Componentele standardizate facilitează întreținerea – un factor decisiv pentru dispozitivele care trebuie să reziste situațiilor de funcționare continuă de la târgurile comerciale.”

Nico, Manager de proiect Dezvoltarea produselor

💻 Proiectare și integrare CAD

O parte semnificativă a timpului de dezvoltare a fost economisită prin utilizarea sistemului CAD în Autodesk Inventor. Deoarece norelem oferă seturi de date 3D exacte din punct de vedere dimensional pentru aproape toate componentele, modelarea manuală a pieselor standard nu a mai fost necesară.

Avantaje pentru proiectare:

  • Controlul coliziunii: control direct al spațiilor de mișcare din modelul digital.

  • Liste de piese: creare automată pentru achiziții fără erori.

  • Verificarea montării: asigurarea capacității de asamblare înainte de prima comandă.

De asemenea, puteți utiliza descărcările noastre CAD gratuite, direct în instrumentul dumneavoastră de proiectare. Acest lucru reduce sursele de eroare încă din faza de proiectare și permite demararea mai rapidă a proiectelor dumneavoastră.