text.skipToContent text.skipToNavigation
Livrare standard gratuită pentru toate comenzile!
RO
Choose your Language

Smart Products de la norelem

Soluția optimă pentru o producție fără perturbări!

       

Într-un mediu al Industriei 4.0 interconectată care ia amploare - produsele noastre inteligente susțin o organizare și o monitorizare eficiente a proceselor de producție.

Smart Products de la norelem oferă o soluție ideală pentru o prelucrare fără erori a pieselor de lucru, de exemplu în domeniul așchierii. Acestea facilitează o verificare facilă a prinderii și a opritoarelor deja înainte de procesul de prelucrare. norelem oferă diferite componente inteligente pentru aceste și pentru alte domenii de utilizare.

De la bolțurile suport inteligente până la clemele de prindere cu senzor de forță – componentele noastre inovatoare garantează o prelucrare precisă și o precizie ridicată de repetare.

În plus, modulele noastre Bluetooth facilitează un transfer al datelor și o vizualizare comode, în timp ce gateway-ul garantează procese precise ca interfață între Smart Products și sistemul de comandă al mașinii.

Cu ajutorul aplicației noastre web ușor de utilizat vă mențineți controlul asupra sistemelor dumneavoastră de prindere – indiferent dacă vorbim despre tabletă, smartphone sau desktop. Această aplicație facilitează, de asemenea, monitorizarea simultană a mai multor unelte în diferite centre de prelucrare și instalații de producție.

Descoperiți viitorul producției cu produsele inteligente de la norelem!

Vedeți singur: