text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
with eccentric handle
Form
B
Form definition
with locknut (by Form B)
Main material
steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
Component material
thermoplastic
Component colour
black
A1=Handle length
67,8
A=Handle length
55,5
B=Width
26,9
D1=Thread (inch)
5/8-11
D=pin diameter
8
L=Length
56,9
B1
19,4
Fx30°
2,3
L1
26
L2
10
L3
23
Locknut
with locknut
SW1
19
SW2
24
Size
3
Spring force final pressure F2 approx. N
35
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
Travel S
8
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual. La acest bolț de blocare, dezactivarea se realizează cu ajutorul unui mâner excentric. Bolțul de blocare rămâne dezactivat atunci când maneta mânerului este deplasată peste punctul mort al excentricului.
Mânerul ergonomic excentric permite o manevrare ușoară cu puțin efort.
Material
Manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.

Manetă de mâner, din termoplastic PPA (rezistent la temperaturi ridicate), armat cu fibră de sticlă.
Version
Steel version:
threaded sleeve, black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.

Handle black grey RAL7021.
Temperature range
Permanent operating temperature acc. to IEC 216 max. 160°C.
Short-term operating temperature max. 250°C.
Advantages
Simple and quick operation.
Suitable for high temperature applications.
With integrated detent function.
On request
Special versions.
Accessory
Spacer rings 03089
Positioning bushes for indexing plunger 03099-50
Mounting brackets 03099
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem