text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Indexing plunger
Version 1
with eccentric handle
Form
B
Form definition
with locknut (by Form B)
Main material
steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
Component material
thermoplastic
Component colour
black
A1=Handle length
67,8
A=Handle length
53,4
B=Width
26,9
D1=Thread (inch)
3/4-10
D=pin diameter
10
L=Length
62,9
B1
19,4
Fx30°
2,8
L1
28
L2
12
L3
25
Locknut
with locknut
SW1
22
SW2
30
Size
4
Spring force final pressure F2 approx. N
34
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
Travel S
10
UNSPSC Code
31162800
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual. La acest bolț de blocare, dezactivarea se realizează cu ajutorul unui mâner excentric. Bolțul de blocare rămâne dezactivat atunci când maneta mânerului este deplasată peste punctul mort al excentricului.
Mânerul ergonomic excentric permite o manevrare ușoară cu puțin efort.
Material
Manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.

Manetă de mâner, din termoplastic PPA (rezistent la temperaturi ridicate), armat cu fibră de sticlă.
Version
Variantă din oțel:
Manșon filetat lustruit.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.

Manetă de culoare negru-gri RAL7021.
Temperature range
Temperatură continuă de funcționare în conformitate cu IEC 216 max. 160 °C.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 °C.
Advantages
Operare ușoară și rapidă.
Potrivit pentru aplicații la temperaturi ridicate.
Cu funcție de blocare integrată.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Inele de distanțare 03089.
Bucșe de poziționare pentru bolțuri de blocare 03099-50
Suporturi 03099
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought