text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
with threaded pin
Form
K
Product type
without collar
Main material
steel
Surface finish body
hardened
D1=Thread (inch)
5/8-11
D=pin diameter
8
L=Length
56
D2
M8
Fx30°
2,3
Grade
5.8
L1
36
L2
12
Locknut
with locknut
SW
15/16
Size
3
Spring force final pressure F2 approx. N
35
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
Travel S
8
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material

Versiune din oțel:

Ştift de blocare întărit:

Clasa de rezistență 5.8.



Versiune din oțel inoxidabil:

Ştift de blocare întărit:

Manșon cu filet 1.4305.

Pin de blocare 1.4034..



Ştiftul de blocare neîntărit:

Manșon cu filet 1.4305.

Pin de blocare 1.4305..

Version
Variantă din oțel:
știft opritor întărit, șlefuit și lustruit.

Variantă din oțel inoxidabil:
știft opritor întărit, șlefuit și lucios.
Știft opritor neîntărit, șlefuit și lucios.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Inele de distanțare 03089.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem