Garnitura de cablu cu lungimea standard a filetului oțel inoxidabil 84100-20-32150
- Pentru cabluri și fire cu ecranare
- Zonă de prindere mare
- Eliberarea optimă a tensiunii
- Rezistență ridicată la vibrații
- Clasa de protecție IP 68
Unitatea de vânzare
44,76 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Garnitura de cablu
Varianta 1
cu lungimea standard a filetului
Varianta 2
EMV
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D1=pentru diametru
14-20
D=filet
M32x1,5
L=lungimea filetului
8
H
max.
38
SW1
34
SW2
34
UNSPSC Code
31161517
cuplu max. de strângere
la SW1
Nm
12
cuplu max. de strângere
la SW2
Nm
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4305.
Poliamidă cu inserție de șipci (PA6).
Garnitură inelară CR / NBR.
Garnitură inelară NBR.
Version
placat cu nichel.
Note
Garnituri de etanșare pentru cabluri, cu filet de conectare metric conform DIN EN 60423. Pentru cabluri și conducte cu ecranare. Etanșarea și eliberarea tensiunii se fac prin lamelele și inelul de etanșare interioare.
Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).
Garniturile de etanșare pentru cabluri servesc la introducerea cablurilor și a conductelor permanente în carcase, distribuitoare și cutii de racord.
Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).
Garniturile de etanșare pentru cabluri servesc la introducerea cablurilor și a conductelor permanente în carcase, distribuitoare și cutii de racord.
Temperature range
Static: -40 °C până la +100 °C.
Dinamic: -20 °C până la +100 °C.
Dinamic: -20 °C până la +100 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.