text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Stainless steel 1.4305.

Lamellar insert polyamide (PA6).

Seal ring CR / NBR.

O-ring NBR.

Version
placat cu nichel.
Note
Garnituri de etanșare pentru cabluri, cu filet de conectare metric conform DIN EN 60423. Pentru cabluri și conducte cu ecranare. Etanșarea și eliberarea tensiunii se fac prin lamelele și inelul de etanșare interioare.

Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).

Garniturile de etanșare pentru cabluri servesc la introducerea cablurilor și a conductelor permanente în carcase, distribuitoare și cutii de racord.
Temperature range
Static: -40 °C până la +100 °C.
Dinamic: -20 °C până la +100 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem