Filtru de evacuare pentru ventilatoare cu filtru plastic gri deschis RAL 7035 84090-01-204
- Montare rapidă, fără unelte
- Schimbarea rapidă a straturilor filtrante prin intermediul grilajului rabatabil
- Formă constructivă plată, care ocupă puțin spațiu
Unitatea de vânzare
34,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Filtru de evacuare
Varianta 1
pentru ventilatoare cu filtru
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
gri deschis RAL 7035
B=lățime
204
B1
176
Potrivit pentru
84090-204
T
26
T1
6
UNSPSC Code
47101548
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
Filtrele de evacuare din material plastic pentru ventilatoarele cu filtru asigură o ventilație fiabilă și protejează componentele electrice din interiorul acestora împotriva prafului și a impurităților. În combinație cu ventilatorul cu filtru, din material plastic pentru dulapuri de comandă (84090), elementele de filtrare asigură un schimb de aer optim. Datorită designului lor compact, acestea se montează ușor și asigură o repartizare eficientă a căldurii în utilizări industriale.
Material
Plastic.
Version
Carcasă de culoare gri deschis.
Note
Utilizarea filtrelor de evacuare din material plastic pentru ventilatoare cu filtru se realizează pe partea de evacuare a aerului din sistemele de ventilație ale dulapurilor de comandă și trebuie combinate cu ventilatoare cu filtru, din plastic, adecvate pentru dulapuri de comandă (84090). Materialul filtrant protejează împotriva prafului și a impurităților. Trebuie verificat periodic dacă prezintă urme de murdărie și, dacă este necesar, trebuie înlocuit. Pentru o funcționare optimă, trebuie să se țină seama de poziția corectă de montare, de dimensiunile adecvate și de condițiile de mediu ale aplicației.
Technical Data
Detaliile tehnice, precum și instrucțiunile de utilizare sunt disponibile în secțiunea de descărcări.
Temperature range
-20 °C până la +65 °C.
Accessory
84090 Ventilatoare cu filtru, din material plastic pentru dulapuri de comandă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.