{"product":{"productId":"agid.32599","price":536.45,"name":"Clemă pentru piese mici, forma C, cu strângere internă"},"currency":"EUR"}
- Fixarea pieselor mici, subțiri
- Potrivit pentru tehnologia de măsurare
- Suprafață de contact întărită și nichelată chimic
- Potrivit pentru diverse aplicații
Descriere
Material
Corp de bază din oțel.
Suport din aluminiu cu eliberare rapidă.
Suport din aluminiu cu eliberare rapidă.
Version
Corp de bază călit și nichelat chimic.
Suport cu eliberare rapidă cu acoperire dură.
Suport cu eliberare rapidă cu acoperire dură.
Note
Clemă pentru piese mici cu diferite suprafețe de prindere pentru prinderea pieselor mici. Acest lucru înseamnă că pot fi fixate piese plate și simetrice din punct de vedere al rotației, precum și piese cu un orificiu. Aplicație perfectă pentru tehnologia de măsurare.
În cazul formei C, diametrele de strângere sunt gradate fiecare cu 3 mm (prima gradare este de 4 mm).
Clemele pentru piese mici pot fi conectate la toate clemele cu eliberare rapidă (de bază) pentru a forma un sistem de schimbare rapidă. Acest lucru înseamnă că clemele pentru piese mici pot fi montate rapid și eficient pe diverse suporturi cu eliberare rapidă.
În cazul formei C, diametrele de strângere sunt gradate fiecare cu 3 mm (prima gradare este de 4 mm).
Clemele pentru piese mici pot fi conectate la toate clemele cu eliberare rapidă (de bază) pentru a forma un sistem de schimbare rapidă. Acest lucru înseamnă că clemele pentru piese mici pot fi montate rapid și eficient pe diverse suporturi cu eliberare rapidă.
Accessory
Plăci de bază 34031.
Mese de poziționare 34031-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 33227-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34006.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34021.
Mese transversale 34031-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Clemă de fixare rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Clemă rapidă pivotantă 34007-02.
Mese de poziționare 34031-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 33227-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34006.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34021.
Mese transversale 34031-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Clemă de fixare rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Clemă rapidă pivotantă 34007-02.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.