text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Îmbinare zinc turnat sub presiune.
Fixări zinc turnat sub presiune.
Inele distanțiere din oțel inoxidabil.
Bucșe filetate și șuruburi înecate din oțel.
Version
Îmbinare vopsită de culoare aluminiu.
Fixări zincate.
Inele distanțiere goale.
Bucșe filetate și șuruburi înecate zincate.
Note
Pentru conectarea a două profile în orice unghi.
Intervalul de reglare este de la 0° la 180°.Îmbinarea poate fi folosită și ca o balama grea. Îmbinarea poate fi folosită și ca o balama grea.

Dacă inelele distanțiere sunt introduse, îmbinarea se poate mișca liber. Dacă acestea sunt îndepărtate, poate fi folosit ca element de unghi rigid. Îmbinările sunt potrivite în special pentru suporturi reglabile, brațe pivotante sau aplicații similare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem